Schneider-Electric
 
PME403F0 Bild- scope
PME403F0
Pragma Multi modularer Feldtrenner - mit 2 x FLF Perforation - 3R
EAN Code EAN Code: 
4015153453012
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp SEPARATOR
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Anzahl der Reihen 3
Anzahl der Perforationen 2
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,3 cm
VPE 1 Breite 9,2 cm
VPE 1 Länge 45,0 cm
VPE 1 Gewicht 84,0 g
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China