Schneider-Electric
 
PME406F0 Bild- scope
PME406F0
Pragma Multi modularer Feldtrenner - mit 4 x FLF Perforation - 6R
EAN Code EAN Code: 
4015153453043
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp SEPARATOR
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Anzahl der Reihen 6
Anzahl der Perforationen 4
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,500 cm
VPE 1 Breite 9,000 cm
VPE 1 Länge 90,000 cm
VPE 1 Gewicht 150,000 g
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China