|
|
|
PME407F0
Feldtrenner Pragma multi 7R, für UP und AP
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Pragma
|
Produkt- oder Komponententyp
|
SEPARATOR
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Pragma Pragma Multi Leergehäuse
|
Anzahl der Reihen
|
7
|
Anzahl der Perforationen
|
4
|
Höhe
|
1050 mm
|
Breite
|
7,8 mm
|
Material
|
Kunststoff
|
Produktgewicht
|
300 g
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,78 cm
|
VPE 1 Breite
|
9,2 cm
|
VPE 1 Länge
|
105 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
300 g
|
VPE 2 Art
|
CAR
|
VPE 2 Menge
|
30
|
VPE 2 Höhe
|
26,5 cm
|
VPE 2 Breite
|
9,5 cm
|
VPE 2 Länge
|
107,5 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
9,41 kg
|
VPE 3 Art
|
P12
|
VPE 3 Menge
|
1080
|
VPE 3 Höhe
|
129 cm
|
VPE 3 Breite
|
80 cm
|
VPE 3 Länge
|
120 cm
|
VPE 3 Gewicht
|
336 kg
|
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer
|
B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
|
|