Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

PME411D0 |
Schneider-Electric
 
PME411D0 Bild- scope
PME411D0
Pragma Multi modulare DIN-Schiene mit Abdeckung - 1R
EAN CodeEAN Code: 
4015153452831
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp DIN-Schiene
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Geliefertes Zubehör Abdeckung
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Geräteaufbau Abdeckung
Anzahl der Reihen 1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9,2 cm
VPE 1 Breite 16,7 cm
VPE 1 Länge 26,3 cm
VPE 1 Gewicht 354,0 g
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China