Schneider-Electric
 
PME411Y1 Bild- scope
PME411Y1
Pragma Multi modulare DIN-Schiene - für Reihenklemmen inklusive Abdeckung - 1R
EAN Code EAN Code: 
4015153452886
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp DIN-Schiene
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Geliefertes Zubehör Abdeckung
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Geräteaufbau Abdeckung
Produktbestimmung Klemmenblock
Anzahl der Reihen 1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,5 cm
VPE 1 Breite 15,0 cm
VPE 1 Länge 25,0 cm
VPE 1 Gewicht 999,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope