Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

PME412A0 |
Schneider-Electric
 
PME412A0 Bild- scope
PME412A0
Pragma Multi modulare DIN-Abdeckung - 2R
EAN CodeEAN Code: 
4015153453050
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Abdeckung
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Produktbestimmung DIN-Schiene
Anzahl der Reihen 2
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,6 cm
VPE 1 Breite 25,0 cm
VPE 1 Länge 30,0 cm
VPE 1 Gewicht 999,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht zutreffend (fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)