Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

PME412D0 |
Schneider-Electric
 
PME412D0 Bild- scope
PME412D0
Pragma Multi modulare DIN-Schiene mit Abdeckung - 2R
EAN CodeEAN Code: 
4015153452855
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp DIN-Schiene
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Geliefertes Zubehör Abdeckung
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Geräteaufbau Abdeckung
Anzahl der Reihen 2
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 9 cm
VPE 1 Breite 27 cm
VPE 1 Länge 31 cm
VPE 1 Gewicht 1 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht zutreffend (fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)