Schneider-Electric
 
PME412Y2 Bild- scope
PME412Y2
Pragma Multi modulare DIN-Schiene - für Reihenklemmen inklusive Abdeckung - 2R
EAN Code EAN Code: 
4015153452848
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp DIN-Schiene
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Geliefertes Zubehör Abdeckung
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Geräteaufbau Abdeckung
Produktbestimmung Klemmenblock
Anzahl der Reihen 2
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,5 cm
VPE 1 Breite 25,0 cm
VPE 1 Länge 30,0 cm
VPE 1 Gewicht 999,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope