Schneider-Electric
 
PME413P0 Bild- scope
PME413P0
Pragma Multi modular 2 Schienen - 3R / 450 mm H
EAN Code EAN Code: 
4015153452923
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Schiene
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Menge pro Satz Satz à 2
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Anzahl der Reihen 3
Schienentyp Modular
Höhe 450 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 2,0 cm
VPE 1 Breite 4,0 cm
VPE 1 Länge 46,0 cm
VPE 1 Gewicht 700,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope