Schneider-Electric
 
PME416P0 Bild- scope
PME416P0
Pragma Multi modular 2 Schienen- 6R / 900 mm H
EAN Code EAN Code: 
4015153452961
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Schiene
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Menge pro Satz Satz à 2
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Anzahl der Reihen 6
Schienentyp Modular
Höhe 900 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 4,0 cm
VPE 1 Länge 91,0 cm
VPE 1 Gewicht 914,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope