Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

PME417D0 |
Schneider-Electric
 
PME417D0 Bild- scope
PME417D0
Pragma Multi - komplettes Feldset - 1 Feld - 7 Reihen DIN
EAN CodeEAN Code: 
4015153764545
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Einbausatz
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Gesamtzahl der Reihen 7,0
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Kit-Zusammenstellung 7,0 modulare DIN-Schiene mit Abdeckung
2,0 modulare Schiene
2,0 blanking strip
1 earthing rail
Installiertes Gerät Modulares Gerät
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 12,0
9-mm-Raster 24,0
Gesamtzahl der 18-mm-Module 84,0
Breite 250,0 mm
Höhe 1050,0 mm
Tiefe 80,0 mm
Produktgewicht 4,1 kg
Montage
Schutzart (IP) IP30
Umgebungstemperatur bei Betrieb -5…55 °C
Normen IEC 61439
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 8,0 cm
VPE 1 Breite 25,0 cm
VPE 1 Länge 105,0 cm
VPE 1 Gewicht 2,85 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 36
VPE 2 Höhe 123,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 102,0 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No