Schneider-Electric
 
PME417P0 Bild- scope
PME417P0
Pragma Multi Modulschiene - 7R / 1500 mm H
EAN Code EAN Code: 
4015153452978
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Schiene
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Menge pro Satz Satz à 2
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Anzahl der Reihen 7
Schienentyp Modular
Höhe 1500 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,5 cm
VPE 1 Breite 3,0 cm
VPE 1 Länge 106,0 cm
VPE 1 Gewicht 912,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope