|
PME426D0
Pragma Multi - komplettes Feldset - 2 Felder - 6 Reihen DIN
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Pragma
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Einbausatz
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Gesamtzahl der Reihen
|
6,0
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Pragma Pragma Multi Leergehäuse
|
Kit-Zusammenstellung
|
6,0 modulare DIN-Schiene mit Abdeckung
4,0 modulare Schiene
2,0 blanking strip
1 earthing rail
|
Installiertes Gerät
|
Modulares Gerät
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
24
|
9-mm-Raster
|
48
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
144
|
Breite
|
500,0 mm
|
Höhe
|
900,0 mm
|
Tiefe
|
80,0 mm
|
Produktgewicht
|
7,1 kg
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-5…55 °C
|
Normen
|
IEC 61439
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
14,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
51,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
106,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,250 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
10
|
VPE 2 Höhe
|
116,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
66,000 kg
|
|