Schneider-Electric
 
PMT513V1 Bild- scope
PMT513V1
Pragma Multi Tür UP - 1F / 3R mit Lüftungsschlitzen inklusive Rahmen
EAN Code EAN Code: 
4015153562653
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Tür
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Schlosstyp Standardschloss drehend
Zylinderschloss Schwenkhebel (separat zu bestellen)
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Produktkompatibilität UP-Gehäuse - 1 - 3
Türtyp Einfach
Geräteaufbau Rahmen
Lüftungsschlitze
Breite 350 mm
Höhe 553 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,500 cm
VPE 1 Breite 39,000 cm
VPE 1 Länge 58,500 cm
VPE 1 Gewicht 2,950 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope