Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

PMT514V0 |
Schneider-Electric
 
PMT514V0 Bild- scope
PMT514V0
UP Volltür inkl. Rahmen, 1F4R, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 9016
EAN CodeEAN Code: 
4015153859968
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Tür
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Schlosstyp Standardschloss drehend
Zylinderschloss Schwenkhebel (separat zu bestellen)
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Produktkompatibilität UP-Gehäuse - 1 - 4
Türtyp Einfach
Geräteaufbau Rahmen
Material Powder coated steel
Farbe Weiß
Schutzart (IP) IP31
Breite 360 mm
Höhe 713 mm
Tiefe 47 mm
Produktgewicht 3,58 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 73 cm
VPE 1 Breite 5,5 cm
VPE 1 Länge 38 cm
VPE 1 Gewicht 3,578 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 23
VPE 2 Höhe 117 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 94,294 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer Aca19e08-b287-4869-b971-e882d3616175
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No