Schneider-Electric
 
PMT516V0 Bild- scope
PMT516V0
UP Volltür inkl. Rahmen, 1F6R, Stahlblech pulverbeschichtet, RAL 9016
EAN Code EAN Code: 
4015153859982
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Tür
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Schlosstyp Standardschloss drehend
Zylinderschloss Schwenkhebel (separat zu bestellen)
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Produktkompatibilität UP-Gehäuse - 1 - 6
Türtyp Einfach
Geräteaufbau Rahmen
Material Powder coated steel
Farbe Weiß
Schutzart (IP) IP31
Breite 360 mm
Höhe 1013 mm
Tiefe 47 mm
Produktgewicht 4,84 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 103 cm
VPE 1 Breite 5,5 cm
VPE 1 Länge 38 cm
VPE 1 Gewicht 4,838 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 23
VPE 2 Höhe 117 cm
VPE 2 Breite 80 cm
VPE 2 Länge 120 cm
VPE 2 Gewicht 123,274 kg
Nachhaltigkeit
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja