Schneider-Electric
 
PMT516V1 Bild- scope
PMT516V1
Pragma Multi Tür UP - 1F / 6R mit Lüftungsschlitzen inklusive Rahmen
EAN Code EAN Code: 
4015153562684
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Tür
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Schlosstyp Standardschloss drehend
Zylinderschloss Schwenkhebel (separat zu bestellen)
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Produktkompatibilität UP-Gehäuse - 1 - 6
Türtyp Einfach
Geräteaufbau Rahmen
Lüftungsschlitze
Breite 350 mm
Höhe 1003 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,000 cm
VPE 1 Breite 39,500 cm
VPE 1 Länge 103,500 cm
VPE 1 Gewicht 4,900 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 23
VPE 2 Höhe 117,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 125,000 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope