Schneider-Electric
 
PMT517V1 Bild- scope
PMT517V1
Pragma Multi Tür UP - 1F / 7R mit Lüftungsschlitzen inklusive Rahmen
EAN Code EAN Code: 
4015153562691
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Tür
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Schlosstyp Standardschloss drehend
Zylinderschloss Schwenkhebel (separat zu bestellen)
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Produktkompatibilität UP-Gehäuse - 1 - 7
Türtyp Einfach
Geräteaufbau Rahmen
Lüftungsschlitze
Breite 350 mm
Höhe 1153 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,500 cm
VPE 1 Breite 39,000 cm
VPE 1 Länge 118,500 cm
VPE 1 Gewicht 5,400 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 23
VPE 2 Höhe 121,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 143,000 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope