|
|
|
PMT523V1
Pragma Multi Tür UP - 2F / 3R mit Lüftungsschlitzen inklusive Rahmen
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Pragma
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Tür
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Schlosstyp
|
Standardschloss drehend
Zylinderschloss Schwenkhebel (separat zu bestellen)
|
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie
|
Pragma Pragma Multi Leergehäuse
|
Produktkompatibilität
|
UP-Gehäuse - 2 - 3
|
Türtyp
|
Einfach
|
Geräteaufbau
|
Rahmen
Lüftungsschlitze
|
Breite
|
600 mm
|
Höhe
|
553 mm
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
7,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
64,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
58,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
4,400 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
16
|
VPE 2 Höhe
|
85,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
85,000 kg
|
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
|
|