Schneider-Electric
 
PMT525V1 Bild- scope
PMT525V1
Pragma Multi Tür UP - 2F / 5R mit Lüftungsschlitzen inklusive Rahmen
EAN Code EAN Code: 
4015153551237
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Tür
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Schlosstyp Standardschloss drehend
Zylinderschloss Schwenkhebel (separat zu bestellen)
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Produktkompatibilität UP-Gehäuse - 2 - 5
Türtyp Einfach
Geräteaufbau Rahmen
Lüftungsschlitze
Breite 600 mm
Höhe 853 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,000 cm
VPE 1 Breite 64,000 cm
VPE 1 Länge 88,000 cm
VPE 1 Gewicht 6,200 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 16
VPE 2 Höhe 123,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 117,000 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope