Schneider-Electric
 
PMT534V1 Bild- scope
PMT534V1
Pragma Multi Tür UP - 3F / 4R mit Lüftungsschlitzen inklusive Rahmen
EAN Code EAN Code: 
4015153570733
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Tür
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Schlosstyp Standardschloss drehend
Zylinderschloss Schwenkhebel (separat zu bestellen)
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Produktkompatibilität UP-Gehäuse - 3 - 4
Türtyp Einfach
Geräteaufbau Rahmen
Lüftungsschlitze
Breite 850 mm
Höhe 703 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,000 cm
VPE 1 Breite 89,000 cm
VPE 1 Länge 73,000 cm
VPE 1 Gewicht 7,600 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope