Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

PMT613M1 |
Schneider-Electric
 
PMT613M1 Bild- scope
PMT613M1
Pragma Mehrtür UP - 1F/3R mit Lüftungsschlitzen & Kunststoffeinsätze inkl. Rahmen
EAN CodeEAN Code: 
4015153562783
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Tür
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Schlosstyp Standardschloss drehend
Zylinderschloss Schwenkhebel (separat zu bestellen)
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Produktkompatibilität UP-Gehäuse - 1 - 3
Türtyp Einfach
Geräteaufbau Rahmen
Lüftungsschlitze
Kunststoff Einsatz
Breite 350 mm
Höhe 553 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,8 cm
VPE 1 Breite 38,8 cm
VPE 1 Länge 58,3 cm
VPE 1 Gewicht 2,343 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht zutreffend (fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)