Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

PMT615M1 |
Schneider-Electric
 
PMT615M1 Bild- scope
PMT615M1
Pragma Mehrtür UP - 1F/5R mit Lüftungsschlitzen & Kunststoffeinsätze inkl. Rahmen
EAN CodeEAN Code: 
3303431833870
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Tür
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Schlosstyp Standardschloss drehend
Zylinderschloss Schwenkhebel (separat zu bestellen)
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Produktkompatibilität UP-Gehäuse - 1 - 5
Türtyp Einfach
Geräteaufbau Rahmen
Lüftungsschlitze
Kunststoff Einsatz
Breite 350 mm
Höhe 853 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,000 cm
VPE 1 Breite 39,000 cm
VPE 1 Länge 88,500 cm
VPE 1 Gewicht 3,950 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No