Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

PMT625M1 |
Schneider-Electric
 
PMT625M1 Bild- scope
PMT625M1
Pragma Multi Tür UP - 2F/5R mit Lüftungsschlitzen & Kunststoffeins. inkl. Rahmen
EAN CodeEAN Code: 
4015153567764
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Tür
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Schlosstyp Standardschloss drehend
Zylinderschloss Schwenkhebel (separat zu bestellen)
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Produktkompatibilität UP-Gehäuse - 2 - 5
Türtyp Einfach
Geräteaufbau Rahmen
Lüftungsschlitze
Kunststoff Einsatz
Breite 600 mm
Höhe 853 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 7,000 cm
VPE 1 Breite 64,000 cm
VPE 1 Länge 88,500 cm
VPE 1 Gewicht 5,400 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No