Schneider-Electric
 
PMU213G0 Bild- scope
PMU213G0
Pragma Multi Leergehäuse UP - 1F/3R ohne Tür
EAN Code EAN Code: 
4015153452596
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produktname Pragma Multi
Produkt- oder Komponententyp Leergehäuse
Geräteanwendung Verteilung
Gehäusetyp Modulares Gehäuse
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Stahlblech kunststoffbeschichtet, RAL 9016
Gehäusemontage Eingelassen
Anzahl der Felder 1
Anzahl der Reihen 3
Geräteaufbau Gehäuse
Kabeleinführung Kabeleinführungsflansch separat zu bestellen
[In] Bemessungsstrom 125 A
Bemessungsspannung 400 V AC 50 Hz
Elektrische Isolationsklasse Klasse II entspricht IEC 60439-3
Breite Extern: 300 mm
Höhe Extern: 550 mm
Tiefe Extern : 110 mm
Montage
Schutzart (IP) IP43 mit Tür
IP30 ohne Tür
Normen EN 62208
DIN VDE 0603 Part 1
Gütesiegel VDE
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12,000 cm
VPE 1 Breite 38,000 cm
VPE 1 Länge 59,000 cm
VPE 1 Gewicht 4,550 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 20
VPE 2 Höhe 74,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 102,000 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No