|
|
|
PMU214G0
Pragma Multi Leergehäuse UP - 1F/4R ohne Tür
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Pragma
|
Produktname
|
Pragma Multi
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Leergehäuse
|
Geräteanwendung
|
Verteilung
|
Gehäusetyp
|
Modulares Gehäuse
|
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial
|
Stahlblech kunststoffbeschichtet, RAL 9016
|
Gehäusemontage
|
Eingelassen
|
Anzahl der Felder
|
1
|
Anzahl der Reihen
|
4
|
Geräteaufbau
|
Gehäuse
|
Kabeleinführung
|
Kabeleinführungsflansch separat zu bestellen
|
[In] Bemessungsstrom
|
125 A
|
Nennspannung
|
400 V AC 50 Hz
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II entspricht IEC 60439-3
|
Breite
|
Extern: 300 mm
|
Höhe
|
Extern: 700 mm
|
Tiefe
|
Extern: 110 mm
|
Montage
Schutzart (IP)
|
IP43 mit Tür
IP30 ohne Tür
|
Normen
|
EN 62208
DIN VDE 0603 Part 1
|
Gütesiegel
|
VDE
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
38,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
74,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
5,450 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
21
|
VPE 2 Höhe
|
75,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
129,000 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope
|
|
|