Schneider-Electric
 
PMU216G0 Bild- scope
PMU216G0
Pragma Multi Leergehäuse UP - 1F/6R ohne Tür
EAN Code EAN Code: 
4015153452626
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produktname Pragma Multi
Produkt- oder Komponententyp Leergehäuse
Geräteanwendung Verteilung
Gehäusetyp Modulares Gehäuse
Zusatzmerkmale
Gehäusematerial Stahlblech kunststoffbeschichtet, RAL 9016
Gehäusemontage Eingelassen
Anzahl der Felder 1
Anzahl der Reihen 6
Geräteaufbau Gehäuse
Kabeleinführung Kabeleinführungsflansch separat zu bestellen
[In] Bemessungsstrom 125 A
Nennspannung 400 V AC 50 Hz
Elektrische Isolationsklasse Klasse II entspricht IEC 60439-3
Breite Extern: 300 mm
Höhe Extern: 1000 mm
Tiefe Extern: 110 mm
Montage
Schutzart (IP) IP43 mit Tür
IP30 ohne Tür
Normen EN 62208
DIN VDE 0603 Part 1
Gütesiegel VDE
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12,000 cm
VPE 1 Breite 38,000 cm
VPE 1 Länge 104,500 cm
VPE 1 Gewicht 7,250 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 14
VPE 2 Höhe 100,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 113,000 kg
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht anwendbar, außerhalb EU RoHS-Scope