Schneider-Electric
 
PMZ700A0 Bild- scope
PMZ700A0
Pragma Mehrfach-Abdeckleiste - 220 mm, DIN 45 mm
EAN Code EAN Code: 
4015153453517
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Abdeckstreifen
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Menge pro Satz Satz à 12
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Produktbestimmung DIN-Schiene
Breite 220 mm
Höhe 45 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,900 cm
VPE 1 Breite 5,300 cm
VPE 1 Länge 21,600 cm
VPE 1 Gewicht 22,000 g
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer 90215406-b6bf-44f8-b463-8540d32a6f6b
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No