Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

PMZ700I0 |
Schneider-Electric
 
PMZ700I0 Bild- scope
PMZ700I0
Pragma Multi-Montagehalterungen für Mediengeräte
EAN CodeEAN Code: 
4015153453456
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Montagehalterungen
Zubehör / Teilekategorie Installationszubehör
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Produktbestimmung Mediengerät
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 6,5 cm
VPE 1 Breite 11,3 cm
VPE 1 Länge 40,0 cm
VPE 1 Gewicht 346,0 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht zutreffend (fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)