Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

PMZ710B0 |
Schneider-Electric
 
PMZ710B0 Bild- scope
PMZ710B0
Pragmas Multi-Label für DIN-Abdeckung 1F
EAN CodeEAN Code: 
4015153453364
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Typenschild
Zubehör / Teilekategorie Beschriftungszubehör
Menge pro Satz 9er-Set
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Produktbestimmung DIN-Abdeckung
Anzahl der Felder 1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 0,5 cm
VPE 1 Breite 2 cm
VPE 1 Länge 24 cm
VPE 1 Gewicht 999 g
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie Nicht zutreffend (fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)