Schneider-Electric
 
PMZ710Z0 Bild- scope
PMZ710Z0
Pragma Multi-Steckklemme zur Erdung PE 6 x 2,5-16mm2 / 21 x 1,5-4mm2
EAN Code EAN Code: 
4015153453296
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Klemme
Zubehör / Teilekategorie Erdungszubehör
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Pragma Pragma Multi Leergehäuse
Klemmleistenfunktion Erde
Anschlüsse - Klemmen 6 x 2,5…16 mm² Einschub
21 x 1,5…4 mm² Einschub
Breite 250 mm
Höhe 12 mm
Tiefe 20 mm
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 5,600 cm
VPE 1 Breite 15,700 cm
VPE 1 Länge 19,700 cm
VPE 1 Gewicht 126,000 g
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China