Schneider-Electric
 
PRA20418 Bild- scope
PRA20418
Aufputzverteiler Pragma - IP30 - 4 x 18 Module - ohne Tür
EAN Code EAN Code: 
3303432372453
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Gehäusetyp Verteilerschrank
Breite Außerhalb: 426 mm
Höhe 750 mm
Tiefe 125 mm
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe 18
Anzahl an horizontalen Reihen 4
Elektrische Isolationsklasse Doppelisolierung
Klasse II
Geliefertes Zubehör 2 x Klemmenleiste
1 x Typenschild
1 x Markierungs-Bausatz
1 x Abdeckplattenleiste
Art der Tür Ohne
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage Oberfläche
9-mm-Raster 36
Gesamtzahl der 18-mm-Module 72
Verlustleistung in W 64 W
[In] Bemessungsstrom 125 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 400 V
Schienentyp DIN
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Kabeleinführung Kabel oder Rohr
Ausgeschnittene Platten
Abnehmbare Platten
Kanal
Anzahl der Klemmenblöcke 1 Erde (Quick) mit 29 Abgänge
1 Neutral (Quick) mit 29 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge 4 x 25 mm² für Erde
25 x 4 mm² für Erde
4 x 25 mm² für Neutral
25 x 4 mm² für Neutral
Gehäusematerial Rückseite: Technoplastik
Vorderseite: Technoplastik
Farbe Gehäuse: weiß (RAL 9016)
Vorderseite: grau (RAL 7004)
Mögliches Einsatzland Griechenland
Schweden
Ungarn
Baltikum
Tschechische Republik
Finnland
Russland
Einbautiefe 0 mm
Innentiefe 95 mm
Montage
Feuerbeständigkeit Rückseite: 650 °C
Vorderseite: 650 °C
Schutzart (IP) IP30 ohne Tür
IP40 mit Tür
Schutzart (IK) IK08 ohne Tür
IK09 mit Tür
Überspannungskategorie II
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Normen IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,500 cm
VPE 1 Breite 44,500 cm
VPE 1 Länge 76,500 cm
VPE 1 Gewicht 5,456 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 15
VPE 2 Höhe 120,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 99,750 kg
Nachhaltigkeit
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
REACh frei von SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 31
Vertragliche Gewährleistung
Gewährleistung 18 months