|
|
|
PRA20524
Aufputzverteiler Pragma - IP30 - 5 x 24 Module - ohne Tür
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung OKT 31, 2023
|
|
Ende des Standard-Services DEZ 31, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Pragma
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Gehäusetyp
|
Verteilerschrank
|
Breite
|
Außerhalb: 550 mm
|
Höhe
|
900 mm
|
Tiefe
|
148 mm
|
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe
|
24
|
Anzahl an horizontalen Reihen
|
5
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Doppelisolierung
Klasse II
|
Geliefertes Zubehör
|
2 x Klemmenleiste
1 x Typenschild
1 x Markierungs-Bausatz
1 x Abdeckplattenleiste
|
Art der Tür
|
Ohne
|
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage
|
Oberfläche
|
9-mm-Raster
|
48
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
120
|
Verlustleistung in W
|
94 W
|
[In] Bemessungsstrom
|
160 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
400 V
|
Schienentyp
|
Multifix
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Kabeleinführung
|
Kabel oder Rohr
Abnehmbare Platten
Kanal
Ausgeschnittene Platten
|
Anzahl der Klemmenblöcke
|
1 Erde (Quick) mit 32 Abgänge
1 Neutral (Quick) mit 35 Abgänge
|
Verteilerblock-Ausgänge
|
1 x 50 mm² für Erde
3 x 25 mm² für Erde
28 x 6 mm² für Erde
1 x 50 mm² für Neutral
28 x 6 mm² für Neutral
6 x 25 mm² für Neutral
|
Gehäusematerial
|
Rückseite: Technoplastik
Vorderseite: Technoplastik
Rückseite: Metall
Vorderseite: Metall
|
Farbe
|
Gehäuse: weiß (RAL 9016)
Vorderseite: grau (RAL 7004)
|
Marktsegment
|
Gebäude
Kleingewerbe
|
Mögliches Einsatzland
|
Ungarn
Baltikum
Tschechische Republik
Russland
Schweden
Finnland
Griechenland
|
Einbautiefe
|
0 mm
|
Innentiefe
|
120 mm
|
Montage
Feuerbeständigkeit
|
Rückseite: 650 °C
Vorderseite: 650 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP30 ohne Tür
IP40 mit Tür
|
Schutzart (IK)
|
IK08 ohne Tür
IK09 mit Tür
|
Überspannungskategorie
|
II
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Normen
|
IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
15,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
64,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
99,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
14,211 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
9
|
VPE 2 Höhe
|
120,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
139,899 kg
|
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt
|
Green Premium Produkt
|
REACh-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
Frei von REACh-SVHC
|
Ja
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
EU-RoHS-Deklaration
|
Frei von giftigen Schwermetallen
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
Enthält Halogene
|
Halogenfreies Produkt
|
Vertragliche Gewährleistung
|
|