|
|
|
PRA90033
Montageplatte - 1 Reihe - 18 Module
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung OKT 31, 2023
|
|
Ende des Standard-Services DEZ 31, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Pragma
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Montageplatte
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Installationszubehör
|
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage
|
Einbau
Oberfläche
|
Anzahl der horizontalen Reihen
|
1
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
18
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
18
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
0,2 cm
|
VPE 1 Breite
|
15 cm
|
VPE 1 Länge
|
34,2 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
573 g