Schneider-Electric
 
PRA99004 Bild- scope
PRA99004
Pragma-Aufputzgehäuse, IP30 - 1 x 18 Module
EAN Code EAN Code: 
3303432377748
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Gehäusetyp Verteilerschrank
Breite Außerhalb: 426 mm
Höhe 300 mm
Tiefe 125 mm
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe 18
Anzahl an horizontalen Reihen 1
Elektrische Isolationsklasse Doppelisolierung
Klasse II
Geliefertes Zubehör 1 x Typenschild
1 x Markierungs-Bausatz
1 x Abdeckplattenleiste
Art der Tür Ohne
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage Oberfläche
9-mm-Raster 36
Gesamtzahl der 18-mm-Module 18
Verlustleistung in W 33 W
[In] Bemessungsstrom 90 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 400 V
Schienentyp DIN
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Kabeleinführung Kabel oder Rohr
Ausgeschnittene Platten
Kanal
Abnehmbare Platten
Gehäusematerial Rückseite: Technoplastik
Vorderseite: Technoplastik
Farbe Gehäuse: weiß (RAL 9016)
Vorderseite: weiß (RAL 9016)
Einbautiefe 0 mm
Innentiefe 95 mm
Montage
Feuerbeständigkeit Rückseite: 650 °C
Vorderseite: 650 °C
Schutzart (IP) IP30 ohne Tür
IP40 mit Tür
Schutzart (IK) IK08 ohne Tür
IK09 mit Tür
Überspannungskategorie II
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Normen IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 13,5 cm
VPE 1 Breite 51 cm
VPE 1 Länge 38 cm
VPE 1 Gewicht 2,23 kg
Nachhaltigkeit
Frei von REACh-SVHC Ja
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
print EU-RoHS-Deklaration
Frei von giftigen Schwermetallen Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja