Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

PRA99008 |
Schneider-Electric
 
PRA99008 Bild- scope
PRA99008
Pragma-Aufputzgehäuse, IP30 - 1 x 24 Module
EAN CodeEAN Code: 
3303432377786
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Pragma
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Gehäusetyp Verteilerschrank
Breite Außerhalb: 550 mm
Höhe Außerhalb: 300 mm
Tiefe Außerhalb : 148 mm
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe 24
Anzahl an horizontalen Reihen 1
Elektrische Isolationsklasse Doppelisolierung
Klasse II
Geliefertes Zubehör 1 x Typenschild
1 x Markierungs-Bausatz
1 x Abdeckplattenleiste
Art der Tür Ohne
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage Oberfläche
9-mm-Raster 48
Gesamtzahl der 18-mm-Module 24
Verlustleistung in W 46 W
[In] Bemessungsstrom 125 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 400 V
Schienentyp Multifix
Kabeleinführung Ausgeschnittene Platten
Kanal
Kabel oder Rohr
Abnehmbare Platten
Gehäusematerial Rückseite: Technoplastik
Vorderseite: Technoplastik
Rückseite: Metall
Vorderseite: Metall
Farbe Gehäuse: weiß (RAL 9016)
Vorderseite: grau (RAL 7004)
Montage
Feuerbeständigkeit Rückseite: 650 °C
Vorderseite: 650 °C
Schutzart (IP) IP30 ohne Tür
IP40 mit Tür
Schutzart (IK) IK08 ohne Tür
IK09 mit Tür
Überspannungskategorie II
Umgebungstemperatur bei Betrieb -25…60 °C
Normen IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 15,5 cm
VPE 1 Breite 65,0 cm
VPE 1 Länge 39,0 cm
VPE 1 Gewicht 6,73 kg
VPE 2 Art PAL
VPE 2 Menge 24
VPE 2 Höhe 120,0 cm
VPE 2 Breite 80,0 cm
VPE 2 Länge 120,0 cm
VPE 2 Gewicht 173,52 kg