|
|
|
PRA99010
Pragma-Aufputzgehäuse, IP30 - 3 x 24 Module
|
|
|
|
|
Ende der Kommerzialisierung OKT 31, 2023
|
|
Ende des Standard-Services DEZ 15, 2023
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Pragma
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Gehäusetyp
|
Verteilerschrank
|
Breite
|
Außerhalb: 550 mm
|
Höhe
|
Außerhalb: 600 mm
|
Tiefe
|
Außerhalb : 148 mm
|
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe
|
24
|
Anzahl an horizontalen Reihen
|
3
|
Elektrische Isolationsklasse
|
Klasse II
Doppelisolierung
|
Geliefertes Zubehör
|
1 x Typenschild
1 x Markierungs-Bausatz
1 x Abdeckplattenleiste
|
Art der Tür
|
Ohne
|
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage
|
Oberfläche
|
9-mm-Raster
|
48
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
72
|
Verlustleistung in W
|
76 W
|
[In] Bemessungsstrom
|
160 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
400 V
|
Schienentyp
|
Multifix
|
Kabeleinführung
|
Kanal
Abnehmbare Platten
Kabel oder Rohr
Ausgeschnittene Platten
|
Gehäusematerial
|
Rückseite: Technoplastik
Vorderseite: Technoplastik
Rückseite: Metall
Vorderseite: Metall
|
Farbe
|
Gehäuse: weiß (RAL 9016)
Vorderseite: grau (RAL 7004)
|
Montage
Feuerbeständigkeit
|
Rückseite: 650 °C
Vorderseite: 650 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP30 ohne Tür
IP40 mit Tür
|
Schutzart (IK)
|
IK08 ohne Tür
IK09 mit Tür
|
Überspannungskategorie
|
II
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-25…60 °C
|
Normen
|
IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
IEC 61439-3
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
15,5 cm
|
VPE 1 Breite
|
65,0 cm
|
VPE 1 Länge
|
69,0 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
12,04 kg
|
VPE 2 Art
|
PAL
|
VPE 2 Menge
|
8
|
VPE 2 Höhe
|
80,0 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,0 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,0 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
108,32 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS) EU-RoHS-Deklaration
|
|
|