Schneider-Electric
 
R9H10001 Bild- scope
R9H10001
Resi9 KV Universal Grid 1 Reihe 12 Module
EAN Code EAN Code: 
3606489515300
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produkt- oder Komponententyp Montageplatte
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 12
Anzahl der horizontalen Reihen 1
Zusatzmerkmale
Kompatible Produktfamilie Resi9 Resi9 kV
Höhe 124 mm
Breite 246 mm
Dicke 2 mm
Produktgewicht 0,232 kg
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 1,300 cm
VPE 1 Breite 13,200 cm
VPE 1 Länge 25,000 cm
VPE 1 Gewicht 234,000 g
VPE 2 Art S02
VPE 2 Menge 40
VPE 2 Höhe 15,000 cm
VPE 2 Breite 30,000 cm
VPE 2 Länge 40,000 cm
VPE 2 Gewicht 9,636 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer Aca19e08-b287-4869-b971-e882d3616175
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
print EU-RoHS-Deklaration
Giftiges Schwermetall frei Ja
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich