Schneider-Electric
 
R9H10037P Bild- scope
R9H10037P
Resi9 KV Frontsatz, 3 Reihen (Rahmen, Einschubkassette, Neutralleiterklemmenleiste, 27 Bohrungen)
EAN Code EAN Code: 
3606489515218
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produktname Resi9 kV
Produkt- oder Komponententyp Frontsatz
Breite 267 mm
Höhe 537 mm
Tiefe 29 mm
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe 12
Anzahl an horizontalen Reihen 3
Kompatible Produktfamilie Resi9 Resi9 kV Rückseite
Geliefertes Zubehör 1 x Typenschild
1 x Klemmenleiste
Art der Tür Ohne
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage Einbau
9-mm-Raster 72
Gesamtzahl der 18-mm-Module 36
[In] Bemessungsstrom 63 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V
Schienentyp DIN
Anzahl der Klemmenblöcke 1 Neutral (Schraubverbindung) mit 27 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge 21 x 4 mm² für Neutral
6 x 16 mm² für Neutral
Gehäusematerial Gehäuse: selbstverlöschender Kunststoff
Farbe Gehäuse: weiß (RAL 9016)
Montage
Feuerbeständigkeit Gehäuse: 850 °C entspricht IEC 60695-2-11
Überspannungskategorie II
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Normen DIN 43871
IEC 61439-3
IEC 60670-24
IEC 60670-1
IEC 61439-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 36,000 cm
VPE 1 Länge 66,000 cm
VPE 1 Gewicht 1,200 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 39
VPE 2 Höhe 69,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 59,000 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer Aca19e08-b287-4869-b971-e882d3616175
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich