Schneider-Electric
 
R9H10336P Bild- scope
R9H10336P
Resi9 KV Plein Metalltür 2 Reihen
EAN Code EAN Code: 
3606489515256
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produkt- oder Komponententyp Tür
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Kompatible Produktfamilie Resi9 Resi9 kV Frontsatz
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage Einbau
Art der Frontabdeckung Einfach
Anzahl der horizontalen Reihen 2
9-mm-Raster 48
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 12
Gesamtzahl der 18-mm-Module 24
Breite 344 mm
Höhe 479 mm
Tiefe 39 mm
Farbton Weiß (RAL 9016)
Mögliches Einsatzland Schweiz
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 3,9 cm
VPE 1 Breite 34,4 cm
VPE 1 Länge 47,4 cm
VPE 1 Gewicht 1,455 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich