Schneider-Electric
 
R9H10337V Bild- scope
R9H10337V
Resi9 kV Belüftete Metalltür, 3 Reihen
EAN Code EAN Code: 
3606489515287
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produkt- oder Komponententyp Tür
Zubehör / Teilekategorie Gehäusezubehör
Kompatible Produktfamilie Resi9 Resi9 kV Frontsatz
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage Einbau
Art der Frontabdeckung Belüftet
Anzahl der horizontalen Reihen 3
9-mm-Raster 72
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe 12
Gesamtzahl der 18-mm-Module 36
Breite 344 mm
Höhe 624 mm
Tiefe 39 mm
Farbton Weiß (RAL 9016)
Mögliches Einsatzland Schweiz
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 4,000 cm
VPE 1 Breite 36,000 cm
VPE 1 Länge 64,500 cm
VPE 1 Gewicht 2,300 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 39
VPE 2 Höhe 69,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 99,000 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich