|
|
|
R9H10338P
Resi9 KV Plein Metalltür 4 Reihen
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Tür
|
Zubehör / Teilekategorie
|
Gehäusezubehör
|
Kompatible Produktfamilie
|
Resi9 Resi9 kV Frontsatz
|
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage
|
Einbau
|
Art der Frontabdeckung
|
Einfach
|
Anzahl der horizontalen Reihen
|
4
|
9-mm-Raster
|
96
|
Anzahl der 18-mm-Module pro Reihe
|
12
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
48
|
Breite
|
344 mm
|
Höhe
|
749 mm
|
Tiefe
|
39 mm
|
Farbton
|
Weiß (RAL 9016)
|
Mögliches Einsatzland
|
Schweiz
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
4,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
35,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
70,500 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,650 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
36
|
VPE 2 Höhe
|
64,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
105,000 kg