|
|
|
R9H10736
Kleinverteiler, Resi9 KV, Aufputz, 2x12 Module, 1 PE-Erdungsklemme, Volltür
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produktname
|
Resi9 kV
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Gehäusetyp
|
Modulares Gehäuse
|
Breite
|
300 mm
|
Höhe
|
370 mm
|
Tiefe
|
106 mm
|
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe
|
12
|
Anzahl an horizontalen Reihen
|
2
|
Geliefertes Zubehör
|
1 x Gehäuse
1 x Tür
1 x Typenschild
1 x Klemmenleiste
2 x DIN-Schiene
|
Art der Tür
|
Einfach
|
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage
|
Oberfläche
|
9-mm-Raster
|
48
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
24,0
|
[In] Bemessungsstrom
|
63 A
|
Anzahl der Klemmenblöcke
|
1 Erde
|
Verteilerblock-Ausgänge
|
3 x 2,5 - 25 mm² für Erde (Schraubverbindung)
14 x 1,5 - 4 mm² für Erde (schraubenloser Anschluss)
|
Gehäusematerial
|
Gehäuse: selbstverlöschender Kunststoff
Tür: powder coated steel
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9016)
|
Montage
Feuerbeständigkeit
|
750 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Schutzart (IK)
|
IK07
|
Überspannungskategorie
|
II
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…35 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…55 °C
|
Normen
|
DIN EN 60670-24
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
31,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
38,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
2,250 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
60
|
VPE 2 Höhe
|
120,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
147,600 kg
|
Nachhaltigkeit
EU-RoHS-Richtlinie
|
In Untersuchung
|
|
|