Diese Anwendung wird ab dem 7. Januar 2025 außer Betrieb genommen

R9H10797 |
Schneider-Electric
 
R9H10797 Bild- scope
R9H10797
Multimedia-Kleinverteiler, Resi9 KV, Aufputz, 1x12 Module + 2 Montageplatten, ohne Klemmenblock, Lüftungstür
EAN CodeEAN Code: 
4015153822061
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produktname Resi9 kV
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Gehäusetyp Multimedia-Gehäuse
Breite 300 mm
Höhe 495 mm
Tiefe 106 mm
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe 12
Anzahl an horizontalen Reihen 3
Geliefertes Zubehör 1 x Gehäuse
1 x Tür
2 x Montageplatte
1 x DIN-Schiene
Art der Tür Belüftet
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage Oberfläche
9-mm-Raster 24
Gesamtzahl der 18-mm-Module 12
Anzahl von Platten 2 für perforierte Montageplatte
Gehäusematerial Gehäuse: selbstverlöschender Kunststoff
Tür: powder coated steel
Farbe Weiß (RAL 9016)
Montage
Feuerbeständigkeit 750 °C
Schutzart (IP) IP30
Schutzart (IK) IK07
Überspannungskategorie II
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…35 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung -20…55 °C
Normen DIN EN 60670-24
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 12,500 cm
VPE 1 Breite 30,500 cm
VPE 1 Länge 50,500 cm
VPE 1 Gewicht 2,900 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Konform mit Ausnahmen
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Rücknahme No