|
|
|
R9H10798
Multimedia-Kleinverteiler, Resi9 KV, Aufputz, 1x12 Module + 3 Montageplatten, ohne Klemmenblock, Lüftungstür
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produktname
|
Resi9 kV
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Gehäusetyp
|
Multimedia-Gehäuse
|
Breite
|
300 mm
|
Höhe
|
620 mm
|
Tiefe
|
106 mm
|
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe
|
12
|
Anzahl an horizontalen Reihen
|
4
|
Geliefertes Zubehör
|
1 x Gehäuse
1 x Tür
3 x Montageplatte
1 x DIN-Schiene
|
Art der Tür
|
Belüftet
|
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage
|
Oberfläche
|
9-mm-Raster
|
24
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
12
|
Anzahl von Platten
|
3 für perforierte Montageplatte
|
Gehäusematerial
|
Gehäuse: selbstverlöschender Kunststoff
Tür: powder coated steel
|
Farbe
|
Weiß (RAL 9016)
|
Montage
Feuerbeständigkeit
|
750 °C
|
Schutzart (IP)
|
IP30
|
Schutzart (IK)
|
IK07
|
Überspannungskategorie
|
II
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…35 °C
|
Umgebungstemperatur bei Lagerung
|
-20…55 °C
|
Normen
|
DIN EN 60670-24
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
12,500 cm
|
VPE 1 Breite
|
31,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
63,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,550 kg
|
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff
|
Nein
|
Verpackung mit Recycling-Karton
|
Nein
|
SCIP-Nummer
|
B7c6f1d6-d622-4f6c-907b-f4c3173076cb
|
REACH-Verordnung
|
REACh-Deklaration
|
EU-RoHS-Richtlinie
|
Konform mit Ausnahmen
|
Quecksilberfrei
|
Ja
|
RoHS-Ausnahmeinformationen
|
Ja
|
China RoHS-Verordnung
|
RoHS-Erklärung für China
|
Rücknahme
|
No
|
|
|