Schneider-Electric
 
R9H10835B Bild- scope
R9H10835B
Rückteil Resi9 kV für Gehäuse 1 Reihe 12 Module für Hohlwand
EAN Code EAN Code: 
3606489515119
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produktname Resi9 kV
Produkt- oder Komponententyp Rückseite
Breite 324 mm
Höhe 306 mm
Tiefe 90 mm
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe 12
Anzahl an horizontalen Reihen 1
Geliefertes Zubehör 1 x Gipsplatten-Montagekit
Art der Tür Ohne
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage Einbau
Montagehalterung Hohlwand
9-mm-Raster 24
Gesamtzahl der 18-mm-Module 12
[In] Bemessungsstrom 63 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Kabeleinführung Flexible Klappen
Gehäusematerial Rückseite: selbstverlöschender Kunststoff
Einbautiefe 90 mm
Innentiefe 85 mm
Farbe Rückseite: weiß (RAL 9016)
Marktsegment Gebäude
Kleingewerbe
Montage
Feuerbeständigkeit Gehäuse: 850 °C entspricht IEC 60695-2-11
Überspannungskategorie II
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Normen DIN 43871
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,900 cm
VPE 1 Breite 35,400 cm
VPE 1 Länge 35,900 cm
VPE 1 Gewicht 952,000 g
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer Aca19e08-b287-4869-b971-e882d3616175
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich