Schneider-Electric
 
R9H10836B Bild- scope
R9H10836B
Rückteil Resi9 kV für Gehäuse 2 Reihen 12 Module für Hohlwand
EAN Code EAN Code: 
3606489515126
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produktname Resi9 kV
Produkt- oder Komponententyp Rückseite
Breite 324 mm
Höhe 431 mm
Tiefe 90 mm
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe 12
Anzahl an horizontalen Reihen 2
Kompatible Produktfamilie Resi9 Resi9 kV Frontsatz
Geliefertes Zubehör 1 x Gipsplatten-Montagekit
Art der Tür Ohne
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage Einbau
Montagehalterung Hohlwand
9-mm-Raster 48
Gesamtzahl der 18-mm-Module 24
[In] Bemessungsstrom 63 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Kabeleinführung Flexible Klappen
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Optionale Verriegelung
Gehäusematerial Rückseite: selbstverlöschender Kunststoff
Einbautiefe 90 mm
Innentiefe 85 mm
Farbe Rückseite: weiß (RAL 9016)
Marktsegment Gebäude
Kleingewerbe
Montage
Feuerbeständigkeit Gehäuse: 850 °C entspricht IEC 60695-2-11
Überspannungskategorie II
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Normen DIN 43871
IEC 61439-1
IEC 60670-24
IEC 60670-1
IEC 61439-3
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,000 cm
VPE 1 Breite 36,000 cm
VPE 1 Länge 47,500 cm
VPE 1 Gewicht 1,300 kg
Nachhaltigkeit
SCIP-Nummer Aca19e08-b287-4869-b971-e882d3616175
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich