Schneider-Electric
 
R9H10837 Bild- scope
R9H10837
Resi9 KV Gehäuse, 3 Reihen, 12 Module für Hohlwand
EAN Code EAN Code: 
3606481330703
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produktname Resi9 kV
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Gehäusetyp Modulares Gehäuse
Breite Außerhalb: 344 mm
Eingebettet: 324 mm
Höhe Außerhalb: 624 mm
Eingebettet: 581 mm
Tiefe Außerhalb : 13,4 mm
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe 12
Anzahl an horizontalen Reihen 3
Geliefertes Zubehör 2 x Klemmenleiste
1 x Typenschild
1 x Gipsplatten-Montagekit
Art der Tür Einfache Tür
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage Einbau
Montagehalterung Hohlwand
9-mm-Raster 72
Gesamtzahl der 18-mm-Module 36
[In] Bemessungsstrom 63 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V
Schienentyp DIN
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Kabeleinführung Flexible Klappen
Anzahl der Klemmenblöcke 1 Neutral/Erde (Schraubverbindung) mit 1 Abgänge
2 Neutral/Erde (Schraubverbindung) mit 27 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge 3 x 10 mm² für Neutral/Erde
13 x 16 mm² für Neutral/Erde
42 x 4 mm² für Neutral/Erde
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Optionale Verriegelung
Gehäusematerial Tür: elektrolytisch verzinkter Stahl
Gehäuse: selbstverlöschender Kunststoff
Einbautiefe 90 mm
Innentiefe 85 mm
Farbe Tür: weiß (RAL 9016)
Gehäuse: weiß (RAL 9016)
Marktsegment Kleingewerbe
Gebäude
Montage
Feuerbeständigkeit Gehäuse: 850 °C entspricht IEC 60695-2-11
Überspannungskategorie II
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Normen IEC 61439-1
IEC 61439-3
DIN 43871
IEC 60670-24
IEC 60670-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 10,500 cm
VPE 1 Breite 63,000 cm
VPE 1 Länge 36,000 cm
VPE 1 Gewicht 4,442 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 39
VPE 2 Höhe 180,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 183,327 kg
Nachhaltigkeit
Verpackung ohne Kunststoff Nein
Verpackung mit Recycling-Karton Nein
SCIP-Nummer Aca19e08-b287-4869-b971-e882d3616175
BVB
print Akzeptiert
REACH-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Proaktive Einhaltung (Produkt fällt nicht unter die rechtlichen Bestimmungen von EU RoHS)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Ausnahmeinformationen
print Ja
China RoHS-Verordnung
print RoHS-Erklärung für China
Veröffentlichung von Umweltinformationen
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschaftsprofil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich
Rücknahme No
CO2-Bilanz (kg CO2 eq.) 22