Schneider-Electric
 
R9H10838 Bild- scope
R9H10838
Resi9 KV Gehäuse, 4 Reihen, 12 Module für Hohlwand
EAN Code EAN Code: 
3606481330710
Schneider Electric
Eigenschaften
Hauptmerkmale
Baureihe Resi9
Produktname Resi9 kV
Produkt- oder Komponententyp Gehäuse
Gehäusetyp Modulares Gehäuse
Breite Außerhalb: 344 mm
Eingebettet: 324 mm
Höhe Außerhalb: 749 mm
Eingebettet: 706 mm
Tiefe Außerhalb : 13,4 mm
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe 12
Anzahl an horizontalen Reihen 4
Geliefertes Zubehör 2 x Klemmenleiste
1 x Typenschild
1 x Gipsplatten-Montagekit
Art der Tür Einfache Tür
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage Einbau
Montagehalterung Hohlwand
9-mm-Raster 96
Gesamtzahl der 18-mm-Module 48
[In] Bemessungsstrom 63 A
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung 690 V
Schienentyp DIN
Beschreibung der Montageplatte Ohne Montageplatte
Kabeleinführung Flexible Klappen
Anzahl der Klemmenblöcke 1 Neutral/Erde (Schraubverbindung) mit 1 Abgänge
2 Neutral/Erde (Schraubverbindung) mit 27 Abgänge
Verteilerblock-Ausgänge 13 x 16 mm² für Neutral/Erde
42 x 4 mm² für Neutral/Erde
3 x 10 mm²
Beschreibung der Verriegelungsoptionen Optionale Verriegelung
Gehäusematerial Tür: elektrolytisch verzinkter Stahl
Gehäuse: selbstverlöschender Kunststoff
Einbautiefe 90 mm
Innentiefe 85 mm
Farbe Tür: weiß (RAL 9016)
Gehäuse: weiß (RAL 9016)
Marktsegment Kleingewerbe
Gebäude
Montage
Feuerbeständigkeit Gehäuse: 850 °C entspricht IEC 60695-2-11
Überspannungskategorie II
Umgebungstemperatur bei Betrieb -20…40 °C
Normen IEC 61439-3
DIN 43871
IEC 60670-1
IEC 60670-24
IEC 61439-1
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art PCE
VPE 1 Menge 1
VPE 1 Höhe 69,600 cm
VPE 1 Breite 35,100 cm
VPE 1 Länge 10,500 cm
VPE 1 Gewicht 5,022 kg
VPE 2 Art P12
VPE 2 Menge 36
VPE 2 Höhe 180,000 cm
VPE 2 Breite 80,000 cm
VPE 2 Länge 120,000 cm
VPE 2 Gewicht 191,792 kg
Nachhaltigkeit
Angebotsstatus nachhaltiges Produkt Green Premium Produkt
REACh-Verordnung
print REACh-Deklaration
EU-RoHS-Richtlinie Übererfüllung der Konformität (außerhalb EU RoHS-Scope)
Quecksilberfrei Ja
RoHS-Richtlinie für China
print RoHS-Erklärung für China
Informationen zu RoHS-Ausnahmen
print Ja
Umweltproduktdeklaration
print Produktumweltprofil
Kreislaufwirtschafts-Profil Keine besonderen Recycling-Verfahren erforderlich