|
|
|
R9H10936
Resi9 KV Gehäuse, 2 Reihen, 12 Module
|
|
|
Hauptmerkmale
Baureihe
|
Resi9
|
Produktname
|
Resi9 kV
|
Produkt- oder Komponententyp
|
Gehäuse
|
Gehäusetyp
|
Modulares Gehäuse
|
Breite
|
Außerhalb: 344 mm
Eingebettet: 324 mm
|
Höhe
|
Außerhalb: 474 mm
Eingebettet: 431 mm
|
Tiefe
|
Außerhalb : 13,4 mm
|
Anzahl an 18-mm-Modulen pro Reihe
|
12
|
Anzahl an horizontalen Reihen
|
2
|
Geliefertes Zubehör
|
2 x Klemmenleiste
1 x Typenschild
|
Art der Tür
|
Einstellbar
Undurchsichtig
Reversibel
|
Zusatzmerkmale
Gehäusemontage
|
Einbau
|
Montagehalterung
|
Beton
|
9-mm-Raster
|
48
|
Gesamtzahl der 18-mm-Module
|
24
|
[In] Bemessungsstrom
|
63 A
|
[Ui] Bemessungs-Isolationsspannung
|
690 V
|
Schienentyp
|
DIN
|
Beschreibung der Montageplatte
|
Ohne Montageplatte
|
Kabeleinführung
|
Flexible Klappen
|
Anzahl der Klemmenblöcke
|
2 Neutral/Erde (Schraubverbindung) mit 17 Abgänge
1 Neutral/Erde (Schraubverbindung) mit 1 Abgänge
|
Verteilerblock-Ausgänge
|
28 x 4 mm² für Neutral/Erde
7 x 16 mm² für Neutral/Erde
3 x 10 mm²
|
Beschreibung der Verriegelungsoptionen
|
Optionale Verriegelung
|
Gehäusematerial
|
Tür: elektrolytisch verzinkter Stahl
Gehäuse: selbstverlöschender Kunststoff
|
Einbautiefe
|
90 mm
|
Innentiefe
|
85 mm
|
Farbe
|
Tür: weiß (RAL 9016)
Gehäuse: weiß (RAL 9016)
|
Marktsegment
|
Kleingewerbe
Gebäude
|
Montage
Feuerbeständigkeit
|
Gehäuse: 650 °C entspricht IEC 60695-2-11
|
Überspannungskategorie
|
II
|
Umgebungstemperatur bei Betrieb
|
-20…40 °C
|
Normen
|
IEC 60670-24
DIN 43871
IEC 61439-3
IEC 60670-1
IEC 61439-1
|
Verpackungseinheiten
VPE 1 Art
|
PCE
|
VPE 1 Menge
|
1
|
VPE 1 Höhe
|
10,000 cm
|
VPE 1 Breite
|
48,000 cm
|
VPE 1 Länge
|
35,000 cm
|
VPE 1 Gewicht
|
3,204 kg
|
VPE 2 Art
|
P12
|
VPE 2 Menge
|
52
|
VPE 2 Höhe
|
150,000 cm
|
VPE 2 Breite
|
80,000 cm
|
VPE 2 Länge
|
120,000 cm
|
VPE 2 Gewicht
|
178,608 kg